BNS03A1
Finales de carrera inductivos múltiples
Typecode:
BNS 816-B05-NA-12-602-11-S90R
- Material de carcasa
- aluminio, Anodizado
- Versión
- Inductivo
- Principio de actuación
- 1-5. Punto de conmutación: Inductivo
- Alcance
- 2 mm
- Frecuencia de conmutación
- 1-5. Punto de conmutación: 1500 Hz
- Corriente permanente
- 1-5. Punto de conmutación: 0.2 A
- Tensión asignada de servicio Ue
- 1-5. Punto de conmutación: 24 V DC
- Montaje
- Vertical
- Tipo de conexión
- 1. Punto de conmutación: Conector
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02