BNS03ZW

Finales de carrera individuales mecánicos

Typecode:

BNS 819-99-D-10-FC-S80

BNS03ZW

Ilustración similar

Descripción del producto

En finales de carrera individuales mecánicos sin separación forzada, un émbolo se encarga de realizar el proceso de conmutación y actúa sobre un elemento de conmutación mecánico situado en una cámara independiente completamente sellada. Es decisivo elegir la forma del émbolo que mejor se ajuste a nuestras levas, para garantizar así la durabilidad de su aplicación.

Dimensiones
40 x 20 x 49 mm
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
1x Techo
Versión
Contacto de ruptura
Principio de actuación
1. Punto de conmutación: mecánico
Corriente permanente
1. Punto de conmutación: 4 A
Tensión asignada de servicio Ue
1. Punto de conmutación: 24 V DC
Montaje
Cualquiera
Dirección de aproximación
longitudinal, paralelo a superficie de acoplamiento
Velocidad de ataque
1. Punto de conmutación: 20 m/min
Tipo de conexión
1. Punto de conmutación: Conector
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Grado de protección IEC 60529
IP67
Homologación/ Conformidad
CE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

Documentación de producto
  • Certificado

    EAC RU C-DE.AL07.D.04149/22 A22/A27 (Inglés)
  • Declaración de conformidad

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Todos los idiomas)
  • Instrucciones de servicio

    BNS 99/100 819/813 (Alemán, Inglés)
No hay accesorios recomendados disponibles.
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
[email protected] 4.1
27-27-06-06
[email protected] 5.1.3
27-27-06-05
[email protected] 5.1.3
27-27-06-01
[email protected] 6.0
27-27-06-01
[email protected] 8.1
27-27-06-01
[email protected] 9.0
27-27-06-01
[email protected] 9.1
27-27-06-01
[email protected] 9.1
27-27-06-01