BNS056F
Finales de carrera individuales mecánicos con apertura forzada
Typecode:
BNS 813-100-K-69-FC-S80
¿Qué atributos quiere conservar?
Descripción del producto
Debido a su diseño, los elementos de conmutación de seguridad no pueden incluirse principalmente en finales de carrera individuales mecánicos con diseño compacto. Las soluciones con apertura forzada, en cambio, sí que pueden utilizarse. En este caso, el proceso de conmutación se activa con un émbolo rígido que acciona un elemento de conmutación mecánico con apertura forzada. No obstante, si este émbolo es accionado, hará que el contacto se interrumpa. Esta solución permite tener bajo control las operaciones de conmutación, incluso en contactos soldados.
- Material de carcasa
- Aluminio, Anodizado
- Número de puntos de conmutación
- 1x Bola
- Versión
- con seccionamiento forzoso
- Principio de actuación
- 1. Punto de conmutación: mecánico
- Corriente permanente
- 1. Punto de conmutación: 4 A
- Tensión asignada de servicio Ue
- 1. Punto de conmutación: 24 VCC
- Dirección de aproximación
- longitudinal, paralelo a superficie de acoplamiento
- Velocidad de ataque
- 1. Punto de conmutación: 9 m/min
- Tipo de conexión
- 1. Punto de conmutación: Conector
- Temperatura ambiente
- -5...85 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
- CE, WEEE, EAC
Documentación técnica
-
Ficha técnica
-
Eliminación
Documentación de producto
-
Declaración de conformidad
Dibujo técnico
-
Vista del producto
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- [email protected] 6.0
- 27-27-06-01
- [email protected] 8.1
- 27-27-06-01