- Serie
- R006V
- Dimensiones
- 9 x 7 x 9 mm
- Aplicación
- Vacío (hasta 1 µPa)
- Interfaz
- para amplificador de conmutación
- Principio de funcionamiento
- Unidad de sonda óptica
- Principio de funcionamiento óptico
- Detectores fotoeléctricos, energético
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infrarroja
- Alcance
- 0...10 mm
- Conexión
- Cable trenzado, 2 m, PTFE
- Material de carcasa
- Acero fino
- Superficie activa, material
- Epóxido
- Fijación
-
Bornes
Adhesivo - Parte más pequeña típ.
- 0.2 mm
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05