BOH00FJ
Micromote - cabezales de sensores ópticos
Typecode:
BOH AI-R396-039-02-S49F
¿Qué atributos quiere conservar?
Descripción del producto
El sistema modular de sensores Micromote, con innovadores elementos sensores, satisface sus necesidades individuales. Una variedad de diseños de carcasas y cables de sensores flexibles garantizan un grado especialmente alto de libertad de diseño y una integración perfecta en sus máquinas. Los precisos componentes optoelectrónicos garantizan una alta precisión del proceso en todas las aplicaciones. El sistema Micromote BOH consta de una unidad de evaluación externa (amplificador) y de cabezas sensoras optoelectrónicas excepcionalmente pequeñas.
- Dimensiones
- 22 x 11 x 180 mm
- Principio de funcionamiento
- Unidad de sonda óptica
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Particularidad óptica
- Banda luminosa
- Tipo de luz
- LED Infrarroja
- Longitud activa AL 1
- 160 mm
- Alcance
- 10...500 mm
- Conexión
- Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 3-polos, 2 m, PUR
- Material de carcasa
- aluminio, anodizado, negro
- Superficie activa, material
- PMMA
- Homologación/conformidad
- CE, cULus, WEEE
Documentación técnica
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Documentación de producto
-
Declaración de conformidad
-
Installation/Assembly manual
-
Instrucciones de servicio
Material informativo
-
Informe de aplicación
-
Perfil del producto
Dibujo técnico
-
Vista del producto
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- [email protected] 6.0
- 27-27-09-05
- [email protected] 8.1
- 27-27-09-05