- Serie
- 18KF
- Dimensiones
- Ø 18 x 81.5 mm
- Interfaz
-
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
NPN Contacto normalmente cerrado (NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detectores fotoeléctricos, energético
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infrarroja
- Alcance
- 0...400 mm
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- PBT
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Marca
- Global
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03