Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas de reflexión
Serie
Q08M
Dimensiones
8 x 59 x 8 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica de reflexión
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-PR11-S49 | BOS Q08M-PO-PR20-S49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensiones | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm |
| Interfaz | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrica de reflexión | Barrera fotoeléctrica de reflexión |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 0...550 mm | 0...1 m |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
| Material de carcasa | Cinc, Fundición a presión, niquelada | Cinc, Fundición a presión, niquelada |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
| Tamaño de mancha luminosa | - | Ø 3.0 mm Salida de luz |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD