Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas unidireccionales
Serie
11K
Dimensiones
15 x 44.8 x 29.3 mm
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor)
Característica de radiación
divergente
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 11K-X-IS11-02 | BOS R81K-X-IS10-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 11K | R81K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 15 x 44.8 x 29.3 mm | - |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) |
| Característica de radiación | divergente | - |
| Tipo de luz | Infrarroja | Infrarroja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 12 mm Salida de luz | - |
| Alcance | 0...20 m | 0.3...20 m |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2 m, PVC |
| Material de carcasa | ABS |
ABS PMMA |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Marca | Global | - |
| Volumen de suministro | - | Escuadra de sujeción |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD