Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BOW0033

BOW B-1216-DU-C-S75

Barreras fotoeléctricas de marco con salida estática para el control de atascos

Serie
B
Dimensiones
15 x 170 x 214 mm
Ventana activa (PL x AL)
120 × 160 mm
Interfaz
NPN estático Contacto NA/NC (NA/NC)
PNP estático Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Ventana fotoeléctrica
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
B
Dimensiones
15 x 170 x 214 mm
Ventana activa (PL x AL)
120 × 160 mm
Interfaz
NPN estático Contacto NA/NC (NA/NC)
PNP estático Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Ventana fotoeléctrica
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
Infrarroja
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
aluminio, anodizado, negro
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 13.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
ETIM 8.0
EC002721
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?