BTL0CNU
Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición lineal en forma de barra
Typecode:
BTL7-E100-M0050-B-S115
Solicitud de contacto
Disponible a petición. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas. Utilice el formulario de contacto.
- Forma
- Serie Barra
- Fijación
- Brida roscada M18x1.5
- Material de carcasa
- aluminio, Anodizado
- Sensores de posición, número máx.
- 1
- Conexión
- Conector, M12x1, 8-polos
- Salida analógica
- Corriente analógica 4…20 mA
- Rango de medición
- 50 mm
- Frecuencia de medición máx.
- 4000 Hz
- Desviación máxima en la linealidad
- ±50 µm
- Repetibilidad
- ± 5 µm
- Tensión de servicio Ub
- 20...28 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
DNVGL
EAC
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03