BTL2YTY
Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición lineal en forma de barra
Typecode:
BTL7-V50T-M0110-A-C003
¿Qué atributos quiere conservar?
Descripción del producto
Los sistemas de medición de posición con forma de barra se utilizan principalmente en los accionamientos hidráulicos. Su uso es especialmente adecuado en cilindros hidráulicos para ofrecer información sobre la posición, en sistemas de moldeo y laminado y en sistemas de elevación. Los sensores se instalan en el área de presión del cilindro hidráulico y tienen una resistencia a la presión igual al propio cilindro.
- Forma
- Serie Barra
- Fijación
- Brida roscada M18x1.5
- Material de carcasa
- Aluminio, Anodizado
- Sensores de posición, número máx.
- 2
- Conexión
- Conector, M8x1, 4-polos
- Conexión 1
- M8x1, 4-polos
- Conexión 2
- M12x1, 4-polos, D-codificado
- Conexión 3
- M12x1, 4-polos, D-codificado
- Interfaz
- Profinet Codificador perfil V4.1
- Rango de medición
- 100 mm
- Frecuencia de medición máx.
- 780 Hz
- Desviación máxima en la linealidad
- ±30 µm
- Repetibilidad
- ≤ ± 5 µm (típ. ± 2,5 µm)
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
- CE, cULus, EAC, WEEE
Documentación técnica
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Software
-
Archivo de descripción de aparato Profinet (GSDML)
Documentación de producto
-
Certificado
-
Declaración de conformidad
-
Instrucciones breves
-
Instrucciones de servicio
Dibujo técnico
-
Vista del producto
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- [email protected] 6.0
- 27-27-07-03
- [email protected] 8.1
- 27-27-07-03