BTL35TP
Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición lineal en forma de perfil
Typecode:
BTL6-U101-M3070-PF-SA426-S4
Disponible sobre pedido
Solicitud de contacto
¿Qué atributos quiere conservar?
Descripción del producto
Los sistemas de medición de posición con forma de perfil son sistemas de medición absoluta y sin contacto para detectar con precisión una o varias posiciones. Convencen especialmente en entornos adversos, por ejemplo, en prensas, máquinas de moldeo por inyección o robots tipo pórtico ya que se componen de una carcasa de aluminio IP67 herméticamente estanca. Los imanes del sensor de posición actúan sobre el elemento que se mide a través de la pared del perfil.
- Forma
- Serie Perfil
- Fijación
- Clips de fijación
- Material de carcasa
- Aluminio, Anodizado
- Sensores de posición, número máx.
- 2
- Conexión
- Conector, M12x1, 4-polos
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Rango de medición
- 3070 mm
- Frecuencia de medición máx.
- 250 Hz
- Resolución
- ≤ 5 µm
- Desviación máxima en la linealidad
- ±0,04 %FS
- Repetibilidad
- ≤ 30 µm
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
- CE, cULus, EAC, WEEE
Documentación técnica
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Documentación de producto
-
Certificado
-
Declaración de conformidad
-
Instrucciones breves
-
Instrucciones de servicio
Software
-
IODD: descripción del dispositivo IO-Link (IODD)
Dibujo técnico
-
Vista del producto
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- [email protected] 6.0
- 27-27-07-03
- [email protected] 8.1
- 27-27-07-03