BVS001C
Lectores de códigos BVS E Identification
Typecode:
BVS ID-3-105-E
Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BVS0060
BVS ID-M1280BF1-L3-000
- Códigos de barras
- Intercalado 2 de 5,código 39, código 128, código farmacéutico,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
- Códigos 2D
-
Matriz de datos ECC 200
Código QR
Mini QR - Códigos apilados
- PDF417
- Aplicación
-
Lectura multicódigo
Verificar secuencias de símbolos - Resolución de imagen
- 0.3 MP (640 x 480 píxeles)
- Tipo de sensor visión
- Sensor de imagen CMOS blanco-negro
- Alcance
- 50...1000 mm
- Campo visual
- 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
- Distancia focal
- 6.0 mm
- Tipo de luz
- Infrarroja
- Material de carcasa
-
aluminio, Fundición a presión, Lacado
ABS - Dimensiones
- 51.5 x 70 x 40 mm
- Salida de conmutación
- 3x PNP Contacto normalmente abierto (NO)
- Interfaz
- Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaudios)
- Conexión 1
- M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, 4-polos, D-codificado
- Tensión de servicio Ub
- 22...26 VDC
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Grado de protección
- IP54
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03