BVS0020
Lectores de códigos portátiles BVS HS-Q
Typecode:
BVS HS-QB-SDR-MA-01-02
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Protección contra caídas
-
≥ 18 caídas
1.5 m sobre cemento - Códigos de barras
- UPC/EAN/JAN (A, E, 13, 8) UPC/EAN/JAN (incluyendo P2/P5) UPC/EAN/JAN (incluyendo; ISBN / Bookland & ISSN) UPC/EAN Coupons Code 39 (incluyendo ASCII completo) Code 39 Trioptic Code39 CIP (farmacéutico francés) LOGMARS (Code 39 con verificación de dígito estándar activado) PPT Code32 danés (Código farmacéutico italiano 39) Code 128 Code 128 ISBT entrelazado 2 de 5 estándar 2 de 5 entrelazado 2 de 5 CIP (HR) Industrial 2 de 5 Discreto 2 de 5 Datalogic 2 de 5 (Código postal de China/chino 2 de 5) IATA 2 de 5 código de carga aérea Code 11 Codabar Codabar (NW7) ABC Codabar Code 93 MSI PZN Plessey Anker Plessey Follet 2 de 5 GS1 DataBar Omnidireccional GS1 DataBar Limitado GS1 DataBar Expandido GS1 DataBar Truncado DATABAR Cupón expandido
- Códigos 2D
-
Código azteca
Código sensible al chino
Matriz de datos
MaxiCode
Código Micro QR
Código QR - Códigos apilados
-
PDF417
Micro PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar compuesto
GS1 DataBar expandido compuesto
GS1 DataBar compuesto omonidirec.Omnidir
GS1 DataBar compuestos - Distancia de lectura
-
Datamatrix: 18 cm a 15 mil
Datamatrix: 13 cm a 10 mil
PDF 417: 21 cm a 10 mil
EAN : 35 cm a 13 mil
Code 39: 40 cm a 20 mil
Code 39: 15 cm a 5 mil - Tipo de luz de la iluminación
- LED Luz roja
- Interfaz
- Bluetooth 3.0 (2.4 GHz);USB
- Grado de protección
- IP42
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-01
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-01