Ilustración similar
FHW02A9
HAR-USB-100-3
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
USB 2.0 Mini-B, lock screws-Conector, recto, 5-polos
Conexión 2
USB 2.0 Standard-A-Conector, recto, 4-polos
Cable
PVC Negro, 3 m
Número de conductores
4
Grado de protección
IP20
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| HAR-USB-100-3 | HAR-USB-100-5 | A74-1602-5 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
|
|
|
|
|
| Conexión 1 | USB 2.0 Mini-B, lock screws-Conector, recto, 5-polos | USB 2.0 Mini-B, lock screws-Conector, recto, 5-polos | USB 2.0 Mini-B, lock screws-Conector, acodado, 5-polos |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | USB 2.0 Standard-A-Conector, recto, 4-polos | USB 2.0 Standard-A-Conector, recto, 4-polos | USB 2.0 Standard-A-Conector, recto, 4-polos |
| Cable | PVC Negro, 3 m | PVC Negro, 5 m | PVC Negro, 5 m |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Grado de protección | IP20 | IP20 | IP20 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD