Productos
Productos
Contacto y asistencia
Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro

Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para hidráulica industrial

Typecode:

BTL7 -A/B- Series - SSI

Ilustración similar

Solicitud de contacto

Interfaz
SSI
Longitud de medición
25...7620 mm
Repetibilidad
≤ ± 5 µm
Desviación en la linealidad
d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 50…5500: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 50…5500: ± 2 LSB

nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Versión mecánica
Fijación rosca M18
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Grado de protección
l = S Y m ≠ 140: IP67 con conector l = S Y m = 140: IP65 con conector l = KA, FA: IP68
Homologación/conformidad
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Cables de conexión

Protección

Sensores de posición para forma de varilla

Ayuda de ajuste/ herramienta

Pantallas