- Sensores inductivos
- Sensores capacitivos
- Sensores fotoelectrónicos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de leva
- Sensores ultrasónicos
- Sensores codificados magnéticamente
- Sensores de inclinación
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores de caudal
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Indicaciones de posición
- Transductores giratorios
- Sistemas magnetostrictivos de medición de la posición para largas distancias
- Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición en perfil
- Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión
- Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para entornos extremos
- Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para hidráulica industrial
- Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para sistemas hidráulicos móviles
- Transductores magnetostrictivos redundantes de medición de posición
Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para la medición de nivel de llenado en áreas higiénicas
Sensores magnetoestrictivos

Disponible en:
2 Versiones
Nuestros sistemas magnetoestrictivos BTL-SF para la medición del nivel de llenado controlan de forma continua y precisa las aplicaciones donde se requieren niveles de higiene extremos. Están fabricados en acero inoxidable resistente a la corrosión con un acabado superficial de alta calidad y bordes redondeados. Como resultado, cumplen con los más altos estándares internacionales de higiene y le permiten cumplir fácilmente con los estrictos requisitos de la industria alimentaria, por ejemplo.
Características especiales
- Elaborados 100% de acero inoxidable para cumplir con los más altos estándar de higiene y durabilidad
- Resistente a la esterilización (SIP) y a la limpieza (CIP)
- Medición constante y precisa en el rango de μm para una altas calidad de llenado
- Valores de nivel de llenado fiables gracias a la compensación de espuma
- Certificados internacionales como el 3-A
- Sanitary Standard, FDA y EHEDG
- Montaje con tres abrazaderas
- Sin contacto y, por lo tanto sin desgaste
2 Resultados
Código de pedido | Longitud de medición | Versión mecánica | Temperatura ambiente | Desviación en la linealidad | Aplicación | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 -SF- Series - Analog currentBTL7 -SF- Series - Analog current |
50...2500 mm | Fijación 1 1/2" Tri-Clamp | -40...85 °C | nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS, nnnn = 0050…0500: ± 50 µm | Medición de nivel de llenado, Aplicaciones higiénicas | |
![]() BTL7 -SF- Series - Analog voltageBTL7 -SF- Series - Analog voltage |
50...2500 mm | Fijación 1 1/2" Tri-Clamp | -40...85 °C | nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS, nnnn = 0050…0500: ± 50 µm | Medición de nivel de llenado, Aplicaciones higiénicas |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.