Cab. lect/escr. LF (70/455 kHz) proc int
BF (70/455 kHz)

Disponible en:
8 Versiones
Nuestros cabezales LF de lectura/escritura con procesador integrado combinan la antena, la electrónica y la interfaz en una sola carcasa. Para una programación del portadatos rápida y sencilla, puede utilizar el software gratuito para PC BIS Cockpit. Alternativamente, también es posible programar el portadatos utilizando un procesador con conexión serie y el protocolo Balluff 007.
Características especiales
- BIS C-60R: El sistema de sólo lectura más sencillo para aplicaciones simples
- Proporcionan 8 bit de información sin componentes adicionales de forma paralela
- Utilizan siempre 3 bytes por valor a partir de la dirección 0
- Los bytes restantes en el portadatos son utilizables para otros fines (con los procesadores correspondientes)
8 Resultados
Código de pedido | Precio | Dimensiones | Material de carcasa | Interfaz | Temperatura ambiente | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00H5BIS C-60R-001-08N-PU-05 |
Ø 30 x 95 mm | Latón, niquelada | 8 bits en paralelo | 0...50 °C | ||
![]() BIS00H8BIS C-60R-001-08P-PU-20 |
Ø 30 x 95 mm | Latón, niquelada | 8 bits en paralelo | 0...50 °C | ||
![]() BIS00HABIS C-60R-002-08P-PU-01,5-ST20 |
Ø 30 x 95 mm | Latón, Niquelado | 8x8 Bit parallel | 0...50 °C | ||
![]() BIS00H7BIS C-60R-001-08P-PU-10 |
Ø 30 x 95 mm | Latón, niquelada | 8 bits en paralelo | 0...50 °C | ||
![]() BIS00H9BIS C-60R-002-08P-PU-00,5-ST21 |
Ø 30 x 95 mm | Latón, Niquelado | 8x8 Bit parallel | 0...50 °C | ||
![]() BIS00HHBIS C-60R-003-08P-PU-05 |
Ø 30 x 95 mm | Latón, niquelada | 2x8 Bit parallel dynamic | 0...50 °C | ||
![]() BIS00H6BIS C-60R-001-08P-PU-05 |
Ø 30 x 95 mm | Latón, niquelada | 8 bits en paralelo | 0...50 °C | ||
![]() BIS00HLBIS C-61R-001-08P-PU-05 |
40.5 x 40 x 149 mm | ABS | Paralelo | 0...50 °C |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.