Disp. port. lect/escr UHF (860...960 MHz)
Ultraalta frecuencia UHF (860/960 MHz)

Disponible en:
0 Versiones
Nuestras unidades portátiles UHF de lectura/escritura están concebidos para la lectura y escritura portátil de portadatos BIS U. Se utilizan en la inspección de calidad manual o para documentar la realización del mantenimiento.
Los dispositivos portátiles Balluff utilizan WLAN, Bluetooth, o una conexión USB para la transferencia de datos. Son ampliables modularmente para la lectura de código de barras 1D o 2D y funcionan incluso en entornos con poca iluminación y en entornos hostiles de forma precisa y fiable.
Características especiales
- Sistema operativo Windows CE® V5.0
- Antenas de pol. lineal
- Fuente de alimentación y pin operativo incluidos en el alcance del suministro
- Poderosa computadora portátil Zebra
- Workabout Pro 4 como equipo base
- Software Demo Zebra/Motorola preinstalado
- Ideales para entornos hostiles y con poca iluminación
- Pantalla táctil a color de gran tamaño
- Accesorios opcionales: Estación de acoplamiento y mango de pistola para trabajar de forma ergonómica
- Software personalizado sobre pedido"
0 Resultados
Código de pedido | Precio | Temperatura ambiente | Grado de protección | Principio de funcionamiento | Acciones |
---|
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.