Lector de código portátil BVS HS-Q
Identificación óptica

Disponible en:
3 Versiones
Los lectores de código portátil BVS HS-Q de Balluff leen códigos de barras 1D, 2D y apilados, así como códigos postales en cualquier orientación (hasta 40° de inclinación). La lectura bajo condiciones difíciles, por ejemplo, pantallas y fondos ligeramente reflectivos, no le causa ninguna dificultad. Son ideales para la lectura de códigos en documentos o etiquetas de códigos y ofrecen un buen desempeño a precio económico. Su distancia de lectura máxima es de 40 cm.
Intuitivo de usar
El lector puede operarse directamente: simplemente apúntelo al código y active el lector. Si el código fue capturado con éxito, esto se señaliza con una señal sonora, un LED verde en el lector y un punto LED, que se proyecta sobre el código leído. La forma ergonómica y el peso máximo de 200 g eliminan la fatiga y ayuda a proteger las manos del usuario.
Múltiples aplicaciones
El lector de códigos portátil BVS HS-Q de Balluff se usa en muchos entornos, incluyendo: logística interna, asignación de espacio de almacenamiento en el área para partes pequeñas, puesta en marcha y administración de documentos.
Características especiales
- Adaptación automática a diferentes situaciones de lectura
- Confirmación de lectura fiable por señal sonora, así como por un LED verde y proyección de un punto LED verde sobre el código leído
- Sistema de orientación intuitivo gracias a marcadores LED azules fácilmente visibles
3 Resultados
Código de pedido | Precio | Tipo de luz de la iluminación | Tipo de luz, puntero | Interfaz | Tipo de conexión | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS0020BVS HS-QB-SDR-MA-01-02 |
LED Luz roja | 2x LED Luz azul | Bluetooth 3.0 (2.4 GHz);USB | inalámbrico | ||
![]() BVS0021BVS HS-QB-SDR-MA-01-03 |
LED Luz roja | 2x LED Luz azul | Bluetooth 3.0 (2.4 GHz);RS232 | inalámbrico | ||
![]() BVS001WBVS HS-QC-SDR-MA-01-01 |
LED Luz roja | 2x LED Luz azul | RS232/USB | Cable |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.