Cámaras 5GigE Vision
Cámaras industriales
Disponible en:
1 Versiones
5GigE: el menor consumo de energía en una carcasa muy compacta
Cinco veces más rápido que GigE pero en un formato pequeño de 29 x 29 mm: esto hace que nuestra familia de cámaras 5GigE sea ideal para aplicaciones que requieren velocidades de cuadro más altas. PoE permite la transmisión de energía y datos a través de una única conexión de cable, lo que reduce el cableado y el espacio necesario para la instalación. La familia de cámaras tiene el consumo de energía más bajo de su clase, lo que resulta en una disipación de calor muy baja y garantiza imágenes brillantes con muy poco ruido. Nuestro software de visión artificial Impact Acquire garantiza la compatibilidad y una adquisición de imágenes fluida para sus plataformas informáticas.
Las características especiales
- La familia de cámaras que establecerá nuevos estándares: pequeñas, compactas y compatibles con versiones anteriores
- Se adapta a cualquier lugar: formato pequeño de 29 × 29 mm
- Imágenes perfectas: las mejores propiedades térmicas de su clase gracias al menor consumo de energía (3,5 - 4,8 vatios)
- Fácil conectividad: suministro de energía y transmisión de datos a través de un cable mediante PoE
- Compatible con versiones anteriores de la interfaz 2,5 GigE
- Última implementación de sensores de imagen de Sony, incluidos IMX901 e IMX902, así como los sensores SWIR de alta resolución IMX992 e IMX993
- Disponible con la opción «Rango de temperatura ampliado» (probado de fábrica para funcionar entre -30 °C y 65 °C).
1 versions
|
Order code
|
Longitud de onda (texto) | Resolución de imagen | Chip de sensor | Interfaz | Conexión 01, forma constructiva | Grado de protección | Entradas digitales | Salidas digitales | Homologación/conformidad | Características adicionales | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS, UV, SWIR | 3 - 25 MP | Sony IMX Series |
Gigabit Ethernet, POE;RS232 5G / 2,5G Base-T-Ethernet |
RJ45 | IP40 | 2x PNP opto-isolated | 2x PNP con aislamiento galvánico | Smart features, Camera control, Image optimization, Image capture, Multi-camera setup |
Edit columns
Please select which columns should be displayed.