Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Cámaras 25GigE Vision

Cámaras industriales

Disponible en:

1 Versiones

25GigE: el máximo rendimiento en todas las dimensiones

Nuestras cámaras ofrecen captura y transmisión de imágenes de alta velocidad utilizando la última tecnología, incluida una interfaz de 25GigE, RDMA* y el protocolo RoCEv2**. Todo esto está implementado en la cámara de 25GigE más pequeña del mercado. Al utilizar este estándar de transmisión eficiente, las cámaras Balluff eliminan la sobrecarga de CPU asociada con la pila de red TCP/IP tradicional, lo que resulta en una latencia significativamente reducida. Esto permite una transmisión rápida de datos de imágenes, lo que hace que nuestras cámaras sean ideales para aplicaciones de visión artificial que requieren un procesamiento rápido de datos. Al utilizar cables de fibra óptica SFP28, la longitud del cable puede ser de varios cientos de metros sin repetidores. Esto ofrece una gran flexibilidad en la configuración del hardware, así como una transmisión de datos estable. Las cámaras están equipadas con los últimos sensores de obturador global, que ofrecen una alta calidad de imagen con tamaños de píxeles pequeños y las velocidades de transmisión más altas. Nuestro software de visión artificial Impact Acquire garantiza la compatibilidad y una adquisición de imágenes fluida para sus plataformas informáticas.

*Acceso directo a memoria remota, **RDMA sobre Ethernet convergente versión 2

Las características especiales

  • La cámara industrial de 25GigE más pequeña con un factor de forma de 40 x 40 mm
  • Máximo rendimiento: uso del protocolo RoCE v2 para permitir la transmisión de datos de baja latencia y alto rendimiento
  • Fácil implementación: utilizando el estándar GigE Vision
  • Conectividad rentable, de largo alcance y sencilla gracias a la tecnología de conexión de fibra óptica SFP28 estándar
  • Última implementación de sensores de imagen de Sony, incluidos IMX901 e IMX902, con una amplia relación de aspecto de 4:1 y 3:1

¿Interesado en nuestros productos?

Esperamos su consulta si está interesado en nuestros productos.

1 versions

Order code
Longitud de onda (texto) Resolución de imagen Chip de sensor Interfaz Conexión 01, forma constructiva Grado de protección Entradas digitales Salidas digitales Homologación/conformidad Características adicionales
Actions
200…850 nm Visible; UV 5 - 25 MP Sony IMX 2.7 Series 25 Gigabit Ethernet;RS232 SFP28 IP40 2x PNP opto-isolated 2x PNP con aislamiento galvánico Smart features, Camera control, Image optimization, Image capture, Multi-camera setup, RoCE v2, RDMA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?