Pantallas
Dispositivos de visualización digital para cualquier aplicación.

Disponible en:
1 Versiones
Las pantallas de Balluff son ideales para la instalación de gabinetes de control. Las opciones incluyen pantallas de valores analógicos, indicadores de ejes y módulos de pantalla con interfaz SSI o interfaz de pulso digital. Las distintas interfaces aseguran una integración óptima y con una gran variedad de posibilidades de configuración, puede utilizar nuestras pantallas con gran flexibilidad. Los ajustes de parámetros se realizan mediante las teclas de función o en la pantalla táctil frontal, según el modelo.
Características
- Pantallas básicas de valores analógicos: visualice de manera rentable los datos del sensor
- Pantallas táctiles: fuente de alimentación del encoder integrada, configuración de parámetros de texto sin formato, incluyendo color de la pantalla, unidades, linealización e histéresis.
1 Resultados
Código de pedido | Precio | Entradas analógicas | Número de salidas | Salidas digitales | Dimensiones | Alimentación del sensor | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00EHBAE PD-VS-002-E |
96 x 104 x 42.5 mm |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.