Opciones de iluminación para sistemas de visión
Iluminación óptima para aplicaciones complicadas

El procesamiento de imágenes siempre depende de la iluminación correcta. Balluff ofrece una amplia gama de luces auxiliares robustas para diferentes espacios y tareas de instalación.
Las iluminaciones de Balluff ofrecen LEDs duraderos que ahorran energía y garantizan la seguridad visual según CEI 62471. Usted puede elegir entre luz roja, luz blanca, luz infrarroja o variantes láser.
Beneficios
- Máxima calidad (extensas pruebas EMC (de compatibilidad electromagnética) ,alto grado de protección)
- Ensamble sencillo y rápido
- Puesta en marcha sencilla

Láser de línea
- Robustos y compactos (diseño M18, M12)
- Carcasas de alta calidad, grado de protección IP67
- Montaje sencillo y posicionamiento flexible
- Fácil instalación, láser clase 1M o 2M (no se requieren medidas de protección adicionales)
- Materiales y módulos láser de alta calidad
- Grandes rangos de inspección: hasta 2000 mm
- Brillo y zoom ajustables

Iluminación para máquina
- A prueba de impactos y vibraciones, alta clasificación térmica y mecánica
- Aptas para entornos rigurosos (clase de protección IP67/IP69K)
- Fácil instalación con económica conexión enchufable M12 estándar
- Área grande y homogénea y, para las versiones de luz difusa, iluminación completamente antideslumbramiento
- Costos reducidos gracias a su bajo consumo de energía y a su tecnología LED de alta eficiencia
- Diseño ligero y compacto que ocupa poco espacio, con Ø 20 mm o Ø 45 mm
- 24 V CC en lugar de 230 V CA: Se elimina la conexión a tierra obligatoria y se mejora la seguridad industrial