Luces para máquinas
Iluminaciones para sistemas de visión y máquinas

Disponible en:
12 Versiones
Nuestras luces LED para máquinas de alta calidad serie BAE LX están diseñadas para brindar versatilidad. Son ideales no solo para máquinas sino también para equipos de lavado, mesas de trabajo, bancos de pruebas, estaciones de trabajo semiautomáticas y aplicaciones especiales en la industria automotriz. Su construcción compacta y robusta con clasificación de protección IP67 o IP69K garantiza un alto rendimiento y una vida útil particularmente larga. Cuentan con elementos de sujeción especiales y una conexión M12 de 4 pines que hacen que sean rápidas y fáciles de integrar en el diseño de los equipos. La nueva serie de luces para máquinas BAE LX está disponible en plástico o vidrio de borosilicato y en once longitudes, de 250 mm a 1200 mm. Las versiones de plástico (PMMA) tienen 20 mm de diámetro, mientras las de vidrio de borosilicato miden 45 mm de diámetro. Nuestros productos ofrecen una instalación sencilla, la mejor eficiencia energética posible y una atractiva relación precio-rendimiento.
Características
- A prueba de impactos y vibraciones, alta clasificación térmica y mecánica
- Aptas para entornos rigurosos (clase de protección IP67/IP69K)
- Fácil instalación con económica conexión enchufable M12 estándar
- Área grande y homogénea y, para las versiones de luz difusa, iluminación completamente antideslumbramiento
- Costos reducidos gracias a su bajo consumo de energía y a su tecnología LED de alta eficiencia
- Diseño ligero y compacto que ocupa poco espacio, con Ø 20 mm o Ø 45 mm
- 24 V CC en lugar de 230 V CA: Se elimina la conexión a tierra obligatoria y se mejora la seguridad industrial
12 Resultados
Código de pedido | Precio | Conexión | Material | Dimensiones | Grupo de LED según IEC 62471 | Tipo de luz | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00W8BAE LX-XA-BW0170-S4 |
Conector, M12x1-Conector |
Aluminio Anodizado PMMA |
Ø 20 x 250 mm | Grupo de riesgo 1 | LED Luz blanca | ||
![]() BAE00W9BAE LX-XA-BW0278-S4 |
Conector, M12x1-Conector |
Aluminio Anodizado PMMA |
Ø 20 x 358 mm | Grupo de riesgo 1 | LED Luz blanca | ||
![]() BAE00WABAE LX-XA-BW0332-S4 |
Conector, M12x1-Conector |
Aluminio Anodizado PMMA |
Ø 20 x 412 mm | Grupo de riesgo 1 | LED Luz blanca | ||
![]() BAE00Y4BAE LX-XA-BW0530-S4 |
Conector, M12x1-Conector |
Aluminio Anodizado PMMA |
Ø 20 x 610 mm | Grupo de riesgo 1 | LED Luz blanca | ||
![]() BAE00Y5BAE LX-XA-BW0710-S4 |
Conector, M12x1-Conector |
Aluminio Anodizado PMMA |
Ø 20 x 790 mm | Grupo de riesgo 1 | LED Luz blanca | ||
![]() BAE00Y6BAE LX-XA-BW1016-S4 |
Conector, M12x1-Conector |
Aluminio Anodizado PMMA |
Ø 20 x 1096 mm | Grupo de riesgo 1 | LED Luz blanca | ||
![]() BAE00ZMBAE LX-XA-BW0380A-S4 |
Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
aluminio Anodizado Vidrio de borosilicato |
Ø 45 x 420 mm | Grupo libre | LED Luz blanca diffuse | ||
![]() BAE00ZNBAE LX-XA-BW0560A-S4 |
Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
aluminio Anodizado Vidrio de borosilicato |
Ø 45 x 600 mm | Grupo libre | LED Luz blanca diffuse | ||
![]() BAE00ZPBAE LX-XA-BW0760A-S4 |
Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
aluminio Anodizado Vidrio de borosilicato |
Ø 45 x 800 mm | Grupo libre | LED Luz blanca diffuse | ||
![]() BAE00ZRBAE LX-XA-BW0960A-S4 |
Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
aluminio Anodizado Vidrio de borosilicato |
Ø 45 x 1000 mm | Grupo libre | LED Luz blanca diffuse |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.