Iluminaciones de punto

Iluminaciones para sistemas de visión y máquinas

Disponible en:

6 Versiones

Nuestras luces de punto son la elección correcta para iluminar áreas con precisión milimétrica. Contamos con soluciones de diferentes tamaños (M12, M18, M30) y versiones con luz roja o infrarroja. En cualquier caso, usted se beneficia de una instalación sencilla y de inspecciones menos frecuentes.

Características especiales

  • Montaje sencillo y posicionamiento flexible
  • Carcasas de alta calidad, grado de protección IP67
  • Materiales premium

Precio

6 Resultados

Código de pedido Precio Versión Superficie de iluminación Tipo de luz Dimensiones Material
Acciones

BAE011M

BAE LX-VS-SW030A
Iluminación de punto Ø 25 mm LED Luz blanca Ø 30 x 67.5 mm Acero fino (1.4301)
Latón
PC

BAE011K

BAE LX-VS-SI030A
Iluminación de punto Ø 25 mm LED Infrarroja Ø 30 x 67.5 mm Acero fino (1.4301)
Latón
PC

BAE011L

BAE LX-VS-SR030A
Iluminación de punto Ø 25 mm LED Luz roja Ø 30 x 67.5 mm Acero fino (1.4301)
Latón
PC

BAE00H1

BAE LX-VS-SI018
Iluminación de punto Ø 15.4 mm LED Infrarroja Ø 18 x 75 mm Acero fino (1.4301)
Latón
Vidrio

BAE00KF

BAE LX-VS-SR012
Iluminación de punto Ø 9 mm LED Luz roja Ø 12 x 41.5 mm Acero fino (1.4301)
PC

BAE00H0

BAE LX-VS-SR018
Iluminación de punto Ø 15.4 mm LED Luz roja Ø 18 x 75 mm Acero fino (1.4301)
Latón
Vidrio