Iluminaciones de fondo
Iluminaciones para sistemas de visión y máquinas

Disponible en:
12 Versiones
Con nuestras luces de fondo, puede verificar fácilmente las dimensiones y formas independientemente del material y la superficie. Puede elegir entre diferentes tamaños con diferentes diámetros de campo de luz (desde 25 mm × 25 mm hasta 300 mm × 200 mm) y versiones con luz roja e infrarroja. Las luces de fondo Balluff también se pueden utilizar como luces incidentes difusas.
Características especiales
- Diseño extremadamente plano
- Instalación sencilla y rápida
- Versátiles y brillantes
- Carcasa de alta calidad, con grado de protección IP54 o IP69K
- Materiales premium
- Disponibles en acero inoxidable
12 Resultados
Código de pedido | Precio | Conexión | Material | Superficie de iluminación | Grupo de LED según IEC 62471 | Tipo de luz | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00FRBAE LX-VS-HI100 |
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m |
Aluminio anodizado, negro Vidrio PMMA |
100 x 100 mm | Grupo de riesgo 1 | LED Infrarroja | ||
![]() BAE00WMBAE LX-VS-HI300 |
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m |
Aluminio anodizado, negro Vidrio PMMA |
300 x 200 mm | Grupo de riesgo 1 | LED Infrarroja | ||
![]() BAE00KRBAE LX-VS-HI050 |
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m |
Aluminio anodizado, negro Vidrio PMMA |
50 x 50 mm | Grupo de riesgo 1 | LED Infrarroja | ||
![]() BAE000FBAE LX-VS-HR050 |
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m |
Aluminio anodizado, negro Vidrio PMMA |
50 x 50 mm | Grupo libre | LED Luz roja | ||
![]() BAE00KPBAE LX-VS-HI150 |
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m |
Aluminio anodizado, negro Vidrio PMMA |
150 x 100 mm | Grupo de riesgo 1 | LED Infrarroja | ||
![]() BAE000EBAE LX-VS-HR025 |
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m |
Aluminio anodizado, negro Vidrio PMMA |
25 x 25 mm | Grupo libre | LED Luz roja | ||
![]() BAE000HBAE LX-VS-HR100 |
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m |
Aluminio anodizado, negro Vidrio PMMA |
100 x 100 mm | Grupo libre | LED Luz roja | ||
![]() BAE00MUBAE LX-VS-HR300 |
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m |
Aluminio anodizado, negro Vidrio PMMA |
300 x 200 mm | Grupo libre | LED Luz roja | ||
![]() BAE00JFBAE LX-VS-HR100-E |
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m |
Acero fino (1.4301) Vidrio PMMA |
100 x 100 mm | Grupo libre | LED Luz roja | ||
![]() BAE00C5BAE LX-VS-HR150 |
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m |
Aluminio anodizado, negro Vidrio PMMA |
150 x 100 mm | Grupo libre | LED Luz roja |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.