Iluminaciones de anillo

Iluminaciones para sistemas de visión y máquinas

Disponible en:

6 Versiones

El tamaño del campo de luz de nuestras luces anulares tiene un diámetro de 100/60 mm. Como luz incidente adicional con LEDs luminosos, permiten una iluminación homogénea en versiones con luz roja, blanca e infrarroja.

Características especiales

  • De fácil montaje e instalación
  • Carcasa de alta calidad, grado de protección IP65
  • Permite la inspección a grandes distancias
  • El accesorio difusor para aplicaciones con superficies reflejantes previene la interferencia debido a los reflejos

Precio

6 Resultados

Código de pedido Precio Versión Superficie de iluminación Tipo de luz Dimensiones Material
Acciones

BAE011P

BAE LX-VS-RI040
Iluminación de anillo Ø 38 mm/Ø 26 mm LED Infrarroja Ø 40.5 x 13 mm aluminio anodizado, negro

BAE011R

BAE LX-VS-RR040
Iluminación de anillo Ø 38 mm/Ø 26 mm LED Luz roja Ø 40.5 x 13 mm aluminio anodizado, negro

BAE011T

BAE LX-VS-RW040
Iluminación de anillo Ø 38 mm/Ø 26 mm LED Luz blanca Ø 40.5 x 13 mm aluminio anodizado, negro

BAE00AN

BAE LX-VS-RW100
Iluminación de anillo Ø 100 mm/Ø 60 mm LED Luz blanca Ø 116 x 20.5 mm Aluminio anodizado, negro
Vidrio

BAE000K

BAE LX-VS-RI100
Iluminación de anillo Ø 100 mm/Ø 60 mm LED Infrarroja Ø 116 x 20.5 mm Aluminio anodizado, negro
Vidrio

BAE000J

BAE LX-VS-RR100
Iluminación de anillo Ø 100 mm/Ø 60 mm LED Luz roja Ø 116 x 20.5 mm Aluminio anodizado, negro
Vidrio