Productos
Productos
Contacto y asistencia
Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro

Iluminaciones de línea

Iluminaciones para sistemas de visión y máquinas

Disponible en:

6 Versiones

Utilizada como iluminación lateral, nuestras tiras de luz crean sombras para la comprobación de características. Además, proporcionan una iluminación uniforme sin puntos de deslumbramiento.

Las tiras de luz están disponibles en diferentes tamaños con un diámetro de campo de luz de 10 × 95 mm hasta 10 × 195 mm. Están disponibles versiones con luz roja, luz blanca e infrarroja que proporcionan una iluminación directa del campo de imagen.

Características especiales

  • Montaje sencillo y posicionamiento flexible
  • Diseño prácticamente libre de bordes, lo que facilita el apilado y la disposición en filas
  • Carcasa de alta calidad con grado de protección IP54
  • El soporte de montaje permite configurar marcos cuadrado o rectangular

6 Resultados

Código de pedido Precio Conexión Material Dimensiones Grupo de LED según IEC 62471 Tipo de luz
Acciones

BAE00NT

BAE LX-VS-LR100-S26
Conector, M5x0.5-Conector, 4-polos, 0.3 m aluminio anodizado, negro
Vidrio
13 x 18 x 100 mm Grupo libre LED Luz roja

BAE00NU

BAE LX-VS-LI100-S26
Conector, M5x0.5-Conector, 4-polos, 0.3 m aluminio anodizado, negro
Vidrio
13 x 18 x 100 mm Grupo de riesgo 1 LED Infrarroja

BAE00NW

BAE LX-VS-LW100-S26
Conector, M5x0.5-Conector, 4-polos, 0.3 m aluminio anodizado, negro
Vidrio
13 x 18 x 100 mm Grupo libre LED Luz blanca

BAE00NY

BAE LX-VS-LR200-S26
Conector, M5x0.5-Conector, 4-polos, 0.3 m aluminio anodizado, negro
Vidrio
13 x 18 x 200 mm Grupo libre LED Luz roja

BAE00NZ

BAE LX-VS-LI200-S26
Conector, M5x0.5-Conector, 4-polos, 0.3 m aluminio anodizado, negro
Vidrio
13 x 18 x 200 mm Grupo de riesgo 1 LED Infrarroja

BAE00P0

BAE LX-VS-LW200-S26
Conector, M5x0.5-Conector, 4-polos, 0.3 m aluminio anodizado, negro
Vidrio
13 x 18 x 200 mm Grupo libre LED Luz blanca