Iluminaciones coaxiales
Iluminaciones para sistemas de visión y máquinas

Disponible en:
2 Versiones
Nuestras luces coaxiales con luz roja son ideales para la iluminación de superficies altamente reflectivas o con espejos. Usted puede elegir entre dos tamaños diferentes con campos de luz de 50 mm × 50 mm y 100 mm × 100 mm.
Características especiales
- Apto para uso industrial y de poco mantenimiento
- Fácil instalación e integración
- Carcasa de alta calidad, con grado de protección IP54
- Para la inspección de superficies impresas, sucias o perforadas con aguja
- Materiales premium
2 Resultados
Código de pedido | Precio | Conexión | Material | Dimensiones | Superficie de iluminación | Tipo de luz | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00JABAE LX-VS-OR100 |
Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
Aluminio anodizado, negro Vidrio |
150 x 110 x 108 mm | 100 x 100 mm | LED Luz roja | ||
![]() BAE00J9BAE LX-VS-OR50 |
Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
Aluminio anodizado, negro Vidrio |
106 x 57 x 67 mm | 50 x 50 mm | LED Luz roja |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.