Láseres de línea
Iluminaciones para sistemas de visión y máquinas

Disponible en:
6 Versiones
Nuestros potentes láseres lineales se utilizan para la detección y medición de defectos, diámetros, bordes, imágenes, espacios, pasos o para el control de presencia. Los láseres lineales también se pueden utilizar en el procesamiento industrial de imágenes, así como para alinear y posicionar piezas de trabajo o accesorios.
Los láseres lineales Balluff pueden activarse, enfocarse y modularse. Entre nuestras soluciones especialmente duraderas, puede elegir entre luz roja, azul y verde, así como varios tipos de proyección: línea, cuadrícula, matriz, punto y cruz.
Características especiales
- Robustos y compactos (diseño M18, M12)
- Carcasas de alta calidad, grado de protección IP67
- Montaje sencillo y posicionamiento flexible
- Fácil instalación, láser clase 1M o 2M (no se requieren medidas de protección adicionales)
- Materiales y módulos láser de alta calidad
- Grandes rangos de inspección: hasta 2000 mm
- Brillo y zoom ajustables
6 Resultados
Código de pedido | Precio | Tipo de luz | Clase de láser según IEC 60825-1 | Dimensiones | Ángulo de apertura mín. | Tipo de proyección | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE010ABAE LX-XO-PL018-E-C1-S103 |
Láser Luz roja | 1M | Ø 20 x 116 mm | 30° x 30° | Cruz | ||
![]() BAE0107BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103 |
Láser Luz azul | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Línea, homogénea | ||
![]() BAE0108BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103 |
Láser Luz verde | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Línea, homogénea | ||
![]() BAE0109BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103 |
Láser Luz roja | 2 | Ø 20 x 116 mm | Punto, elíptico | |||
![]() BAE0106BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103 |
Láser Luz roja | 2M | Ø 20 x 116 mm | 20° | Línea, homogénea | ||
![]() BAE0104BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103 |
Láser Luz roja | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Línea, homogénea |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.