- Soportes para sensores de monitorización de estado
- Pinza sin tope fijo para interruptor de proximidad
- Sistema de montaje adaptable
- Soportes de detector de proximidad con topes amortiguados
- Soportes para interfaces hombre-máquina (HMI)
- Soportes para sensores de visión, SmartCameras y sistemas de iluminación
- Soportes para sensores y dispositivos de seguridad
- Soportes universales
- Tuercas
Soportes para sistemas RFID
Técnica de montaje

Disponible en:
26 Versiones
Los sistemas RFID deben posicionarse perfectamente y sostenerse de forma segura. Esto es lo que garantizan los soportes de Balluff.
Están probados y diseñados para sistemas y componentes RFID Balluff. Sus principales características son precisión, construcción robusta y larga vida útil.
Estos soportes de alta calidad son fáciles de instalar. La variedad de componentes significa que puede integrarlos perfectamente en su sistema.
Características
- Instalación simple y constitución robusta
- Varias versiones
- Precisos, duraderos y resistentes
- Diseñados y probados para sistemas y componentes RFID Balluff
26 Resultados
Código de pedido | Precio | Dimensiones | Material | Utilización | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM03A7BAM MB-XA-052-001-4 |
57 x 115 x 115 mm | Soporte para ensamble de antenas BIS U-3xx | |||
![]() BAM01N0BAM MC-XA-013-B03-1 |
46.6 x 33.8 x 30 mm | Aluminio Anodizado | para BTI sistemas magnetoestrictivos de medición de posición líneas (barras articuladas) | ||
![]() BAM01JKBIS Z-HW-003 |
121 x 115 x 57 mm | Acero fino (1.4571) | Soporte para ensamble de antenas BIS U-3xx | ||
![]() BAM012HBIS L-203-ZH1 |
Ø 16 x 18 mm | POM | Soporte para portadatos BIS L-103/203 | ||
![]() BAM01Y3BAM MC-XA-018-B04-4 |
78.2 x 11.8 x 34.8 mm | Acero fino (1.4310) | escuadra de sujeción para cabezales de lectura/escritura BIS VM-3xx | ||
![]() BAM012JBIS Z-HG-002 |
Ø 40 x 125 mm | POM negro | Alojamiento para cabezales de lectura/escritura con un diámetro de 18 mm | ||
![]() BAM012ABIS C-300-HG1 |
Ø 14.5 x 120 mm | POM negro | Alojamiento para cabezales de lectura/escritura con un diámetro de 14.5 mm | ||
![]() BAM012KBIS Z-HG-003 |
Ø 40 x 125 mm | POM negro | Alojamiento para cabezales de lectura/escritura con un diámetro de 30 mm | ||
![]() BAM01MYBAM MB-XA-010-B07-4 |
105 x 14 x 32 mm | Acero fino (1.4301) | Escuadra de sujeción para cabezales de lectura/escritura, cabezales para Bosch TS1 y TS2 | ||
![]() BAM0127BIS C-122-AD-1 |
Ø 11.6 x 8 mm | PA 6 | Adaptador de fijación para portadatos BIS C-122 |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.