- Pinza sin tope fijo para interruptor de proximidad
- Sistema de montaje adaptable
- Soportes de detector de proximidad con topes amortiguados
- Soportes para interfaces hombre-máquina (HMI)
- Soportes para sensores de monitorización de estado
- Soportes para sensores de visión, SmartCameras y sistemas de iluminación
- Soportes para sistemas RFID
- Soportes universales
Tuercas
Técnica de montaje

Disponible en:
16 Versiones
Nuestras robustas tuercas, disponibles en latón niquelado, acero inoxidable o plástico, han demostrado desde hace mucho tiempo su eficacia como fijadores estándar para sensores. Son adecuadas para todos los diseños cilíndricos comunes, le brindan alta calidad al mejor precio y garantizan la integración fácil, precisa y segura de los sensores en su sistema.
Características especiales
- Opción de fijación estándar, económica y de alta calidad
- Para sensores cilíndricos en tamaños M05, M08, M12, M18 y M30
- De acero inoxidable, metal o plástico
- También se pueden utilizar como pieza de repuesto
16 Resultados
Código de pedido | Precio | Principio de funcionamiento | Material | Utilización | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM009KBES 08-DM-1 |
Elemento de sellado | PA Fosfatado | para la impermeabilización de sensores resistentes a la presión M8 | ||
![]() BAM01W4BAM MC-XA-021-M18-2 |
Accesorios de instalación generales | Latón niquelada | para sensores M18 | ||
![]() BAM01WHBAM MC-XA-021-M12-4 |
Accesorios de instalación generales | Acero fino | para sensores M12 | ||
![]() BAM01WJBAM MC-XA-021-M18-4 |
Accesorios de instalación generales | Acero fino | para sensores M18 | ||
![]() BAM01WKBAM MC-XA-021-M30-4 |
Accesorios de instalación generales | Acero fino | para sensores M30 | ||
![]() BAM01WLBAM MC-XA-021-M18-A |
Accesorios de instalación generales | PA | para sensores M18 | ||
![]() BAM01W3BAM MC-XA-021-M12-2 |
Accesorios de instalación generales | Latón niquelada | para sensores M12 | ||
![]() BAM01W5BAM MC-XA-021-M30-2 |
Accesorios de instalación generales | Latón niquelada | para sensores M30 | ||
![]() BAM01W6BAM MC-XA-021-M16-2 |
Accesorios de instalación generales | Latón galvanizado | para sensores M16 | ||
![]() BAM01WFBAM MC-XA-021-M5-4 |
Accesorios de instalación generales | Acero fino | para sensores M05 |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.