- Soportes para sensores de monitorización de estado
- Pinza sin tope fijo para interruptor de proximidad
- Sistema de montaje adaptable
- Soportes de detector de proximidad con topes amortiguados
- Soportes para sensores de visión, SmartCameras y sistemas de iluminación
- Soportes para sensores y dispositivos de seguridad
- Soportes para sistemas RFID
- Soportes universales
- Tuercas
Soportes para interfaces hombre-máquina
Técnica de montaje

Disponible en:
23 Versiones
Los soportes Balluff sostienen nuestras torretas SmartLight, los indicadores SmartLight y las pantallas de forma segura y le permiten colocarlos de manera exacta. Su instalación es rápida y sencilla.
Estos soportes de alta calidad son robustos y están diseñados y probados para dispositivos Balluff. Los soportes para las interfaces hombre-máquina son compatibles con el sistema de montaje flexible BMS de Balluff.
Características
- Posicionamiento flexible y facilidad de montaje en un accesorio
- Instalación simple y constitución robusta
- Se puede combinar con el sistema de montaje flexible BMS
- Se puede integrar en la máquina y en las líneas deproducción
- Soportes compactos de alta calidad diseñados para dispositivos Balluff
23 Resultados
Código de pedido | Precio | Principio de funcionamiento | Utilización | Material | Dimensiones | Fijación | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM0255BAM MB-NI-016-800-1 |
Soporte SmartLight | para luz de señalización Smartlight | Aluminio anodizado, natural | 80 x 6 x 62 mm | Tornillos | ||
![]() BAM026KBAM MB-NI-017-100-1 |
Soporte SmartLight | para luz de señalización Smartlight | Aluminio anodizado, natural | Ø 70 x 100 mm | Tornillos | ||
![]() BAM034CBAM MB-NI-017-250-1 |
Soporte SmartLight | para luz de señalización Smartlight | Aluminio anodizado, natural | Ø 70 x 250 mm | Tornillos | ||
![]() BAM0353BAM MB-NI-041-803-5 |
Soporte SmartLight | para indicador Smartlight | 29.1 x 56.6 x 35 mm | Bornes | |||
![]() BAM033ZBMS RS-M-D30-0300-01 |
Sistema de montaje | para sistemas de ensamble BMS | Aluminio Anodizado | Ø 30 x 300 mm | Bornes | ||
![]() BAM0340BMS RS-M-D30-0500-01 |
Sistema de montaje | para sistemas de ensamble BMS | Aluminio Anodizado | Ø 30 x 500 mm | Bornes | ||
![]() BAM026LBAM MB-NI-017-400-1 |
Soporte SmartLight | para luz de señalización Smartlight | Aluminio anodizado, natural | Ø 70 x 400 mm | Tornillos | ||
![]() BAM02M5BAM MB-XA-025-D19,0-1 |
Soporte SmartLight | para luz de señalización Smartlight | Aluminio anodizado, natural | 121 x 72 x 80 mm | Tornillos | ||
![]() BAM0373BAM MB-XA-044-D30,5-1 |
Soporte SmartLight | para luz de señalización Smartlight | Ø 70 x 38 mm | Tornillos, bornes | |||
![]() BAM033WBMS CC-M-D30-E-00 |
Sistema de montaje | para sistemas de ensamble BMS, para barras de sujeción de Ø30 mm | Fundición a presión de aluminio | 40 x 98 mm | Tornillos, bornes |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.