Productos
Productos
Contacto y asistencia
Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro

Soportes para sensores de monitoreo de condición

Técnica de montaje

Disponible en:

1 Versiones

Los soportes magnéticos para nuestros sensores de monitoreo de estado los hacen fáciles de instalar, ofreciendo una gran flexibilidad para colocar los sensores con precisión. Los soportes son fáciles de instalar sin la necesidad de perforar agujeros o preparar la superficie de montaje de ninguna otra manera. Con estos soportes de alta calidad, puedes probar los sensores de monitoreo de condición Balluff en su aplicación.

Características

  • Soportes compactos de alta calidad, diseñados para sensores de monitoreo de condición Balluff
  • Posicionamiento flexible y facilidad de montaje en un mismo accesorio
  • Imán para facilitar la instalación
  • No es necesaria la preparación mecánica de la superficie de montaje
  • Transferencia de calor óptima para la medición de temperatura

1 Resultados

Código de pedido Precio Utilización Dimensiones Material
Acciones

BAM03FA

BAM MB-CM-055-R15-4
Condition Monitoring Sensor BCM R15 20 x 12.5 x 32 mm aluminio Anodizado