Sistema de monitorización portátil

Monitorización

Disponible en:

2 Versiones

Con el sistema de supervisión portátil, obtendrá un paquete completo para supervisar rápida y fácilmente sus máquinas y sistemas. Todos los componentes necesarios para la monitorización de la condición están integrados: El sensor BCM, la pasarela móvil y el software de visualización. Gracias a las baterías integradas en la pasarela y a la transmisión de datos a través de la radio móvil, puedes grabar datos de forma flexible y portátil. Además, puede recuperar los datos almacenados en la nube desde cualquier lugar y así supervisar sus sistemas a distancia.

Pedir el sistema es tan sencillo como ponerlo en funcionamiento. Sólo tiene que colocar la variante deseada en la cesta de la compra y completar el proceso. Con su pedido, recibirá no sólo el hardware necesario, sino también la licencia de software. Tiene una validez de 1 año y le da derecho a utilizar el sistema.

Las características especiales

  • Sistema de registro y visualización de datos de monitorización de estado en la nube
  • Incluye sensor de control de estado, pasarela móvil y software de visualización
  • Comunicación de la pasarela a la nube a través de LTE/ 2G
  • Almacenamiento de datos en la nube: 30 días
  • Función de alarma por correo electrónico basada en los valores mínimos y máximos
  • Exportación de datos CSV
  • Actualizaciones periódicas por radio para garantizar la seguridad y las últimas actualizaciones del firmware

Precio

2 Resultados

Código de pedido Descripción
Acciones

BSG SRS - Smart Reordering System

BSG SRS - Smart Reordering System
System for simple and automatic monitoring of stock levels.
The wireless communication between sensor and gateway allows a quick installation for almost any application and
the cloud software enables location-independent inventory management.

BSG BPM - Sistema de monitorización portátil

BSG BPM - Sistema de monitorización portátil
Sensor:
Opción S01 - Sensor de monitorización de estado BCM0001
Opción S02 - Sensor de monitorización de estado BCM0002
Puerta de enlace:
Puerta de enlace móvil, funcionamiento a través de baterías integradas o unidad de alimentación de 24 voltios, transmisión de datos mediante telefonía móvil (2G/LTE/NB-IoT)
Software:
Aplicación de nube para la visualización de los datos de monitorización de estado, incl. 1000 MB de volumen de datos, transmisión de datos 1/segundo, memorización de datos en la nube durante 30 días