Mold-ID
A maior eficiência na indústria dos plásticos

Para a eficiência económica na indústria dos plásticos, os moldes de injecção devem ser utilizados de forma óptima. É aqui que a Mold-ID e a Connected Mold-ID entram em jogo.
Com o software Connected Mold-ID da Balluff, todos os dados do molde de injecção podem ser registados numa base de dados central. E fácil de gerir, porque estes dados do molde são exibidos na aplicação do navegador.
O Mold-ID ligado baseia-se no Mold-ID, um sistema auto-suficiente que identifica cada molde individual via RFID e armazena todas as informações relevantes, tais como a contagem actual de disparos ou a última manutenção. Desta forma, todos os dados são registados de forma fiável e convenientemente colocados à sua disposição, documentando assim todos os ciclos de produção.
O Mold-ID ligado baseia-se no Mold-ID, um sistema auto-suficiente que identifica cada molde individual via RFID e armazena todas as informações relevantes, tais como o número actual de disparos ou a última manutenção. Desta forma, todos os dados são registados de forma fiável e convenientemente colocados à sua disposição, documentando assim todos os ciclos de produção.