- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Adquirir el ajuste del acimut
- Determinar la posición
- Mantener las tolerancias
- Registro de la velocidad del rotor
- Controlar las velocidades bajas
- Garantizar una calidad de control óptima
- Control del ángulo de las palas del rotor
- Medir la inclinación de la torre
- Controlar los frenos
- Comprobar los niveles de llenado
Medir la inclinación de la torre
Especialmente en caso de fuertes ráfagas de viento, durante las tormentas o durante la fase de puesta en marcha de un aerogenerador, una fuerte inclinación de la torre puede acortar la vida útil general de la turbina. Los sensores de inclinación de Balluff miden de forma fiable el ángulo de inclinación absoluto, evitan que se superen los valores límite y reducen la carga del sistema.
Las características especiales
- Fácil montaje
- Rango de temperatura -40 a +85 °C
- Carcasa metálica resistente
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure energy production