- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Adquirir el ajuste del acimut
- Determinar la posición
- Mantener las tolerancias
- Registro de la velocidad del rotor
- Controlar las velocidades bajas
- Garantizar una calidad de control óptima
- Control del ángulo de las palas del rotor
- Medir la inclinación de la torre
- Controlar los frenos
- Comprobar los niveles de llenado
Registro de la velocidad del rotor
Los sensores inductivos de Balluff registran la velocidad del rotor de su aerogenerador de forma extremadamente fiable. Y esto a temperaturas tan bajas como -40 °C. Dos sensores inductivos alineados con el disco de bloqueo son todo lo que se necesita para detectar la velocidad y el sentido de giro y proteger la turbina contra el exceso de velocidad.
Las características especiales
- Alta distancia de detección
- Rango de temperatura ampliado
- Detección sin contacto
- Insensible a la contaminación
Downloads
-
Industry brochure energy production