Productos
Productos
Contacto y asistencia
Carrito
Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Detectar posiciones intermedias

Detectar posiciones intermedias

Los requisitos de un vertedero van mucho más allá de la mera apertura o cierre de una compuerta, ya que el nivel también debe ajustarse automáticamente con bastante precisión. Nuestros sensores de inclinación le permiten detectar con precisión las posiciones intermedias. Además, los sensores son muy compactos y, por tanto, fáciles de integrar.

Las características especiales

  • Gran rango de temperatura
  • Salida analógica 4 a 20 mA

Downloads

  • Industry brochure energy production

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]