Extracción de petróleo y gas

Mantener la competitividad con los combustibles fósiles

extracción de petróleo y gas

El petróleo y el gas siguen contribuyendo de forma decisiva al suministro de energía. Sin embargo, otras tecnologías están entrando ahora en la conciencia pública y política. Por ejemplo, los procesos "power-to-X", en los que se pueden producir gases o combustibles sintéticos a partir de energía renovable mediante la electrólisis del hidrógeno y las fases posteriores del proceso (metanización). Estos combustibles pueden utilizarse cuando se requiere una alta densidad energética. Para ello, siguen siendo necesarios los componentes probados de la ingeniería de plantas (por ejemplo, válvulas y compresores).

Balluff le apoya con una tecnología de sensores robusta, precisa y de bajo mantenimiento. La protección contra explosiones, con numerosas homologaciones internacionales, es evidente.

Ejemplos de aplicación