- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
Comprobar la profundidad de la perforación
Saber siempre dónde está la broca: los sistemas magnetoestrictivos de medición de la posición BTL PF garantizan de forma fiable la profundidad de perforación correcta cuando se toman muestras de suelo con perforadoras móviles en la búsqueda de nuevos yacimientos de materias primas. De este modo, se pueden comprobar rápidamente los posibles depósitos.
Las características especiales
- Diseño plano, ahorro de espacio en máquinas móviles
- Carcasa de perfil robusto
- Sin desgaste, ya que sin contacto con hasta 15 mm de distancia del codificador de posición al transductor de desplazamiento.
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure energy production