Concepto de instalación sobre el terreno

Concepto de instalación sobre el terreno

En la ingeniería de plantas, los subcomponentes a menudo tienen que ser conectados al controlador a través de largas distancias. Con IO-Link, todo lo que se necesita es un concepto de instalación de campo para diferentes mercados. Para adaptar el sistema de bus, basta con insertar el maestro deseado. Los esquemas de los circuitos siguen siendo los mismos.

Las características especiales

  • Una dirección de bus de campo/IP para hasta 136 señales de E/S y puntos de diagnóstico
  • Valores analógicos digitalizados en lugar de señales analógicas (sin necesidad de cable apantallado)
  • Controlar actuadores de hasta 2 A

Downloads

  • Industry brochure energy production