- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
Entender cada paso de producción
Las SmartCameras de Balluff le garantizan la identificación inequívoca de cada neumático en cualquier momento y en cada uno de los pasos de producción. De este modo, puede estar tranquilo de cara a la siguiente comprobación de calidad.
La SmartCamera realiza la lectura de los códigos de barras de forma automatizada y sumamente fiable. No importa si estos se han pegado con etiqueta, si son de tipo impreso o se han aplicado con láser. Las desviaciones de posición del código de barras no tienen ninguna relevancia de modo que es posible cargar la cinta transportadora sin perder el tiempo, y sin que importe la posición del neumático. Es necesario que el código de barras esté en una zona visible.
Características
- Sencilla integración en la producción mediante IO-Link
- Administración segura y personalizada de los resultados para la unidad de control o el servidor
- Ejecución robusta en cumplimiento de las exigencias de la industria
Downloads
-
Industry brochure tire industry