- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
Asegurar movimientos controlados
En el cilindro neumático, nuestros sensores de campo magnético captan de forma fiable las posiciones finales del pistón y proporcionan un movimiento seguro de la máquina de preparación de neumáticos. Estos sensores comprueban la posición del pistón sin contacto y sin desgaste gracias a lo cual se benefician de una vida útil especialmente larga. Ventaja adicional: Los sensores de campo magnético se pueden montar directamente en la ranura de cilindro. Ofrecen una sujeción firme y son ideales para aplicaciones con problemas de espacio gracias a su montaje enrasado.
Características
- Amplio margen de temperatura: –25…85 °C
- Alto grado de protección en IP67
- Fácil integración ya que hay diseños muy cortos disponibles
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure tire industry