El proceso bajo control
Nuestros sensores de distancia optoelectrónicos le permiten controlar en cualquier momento el combado de las capas de material y, por tanto, la correcta velocidad del suministro de material. De este manera, puede monitorizar óptimamente el proceso de preparación de neumáticos, de tal modo que puede intervenir a tiempo, en caso necesario. La tecnología de tiempo de vuelo de los sensores le garantiza unas mediciones estables y exactas, independientemente de las superficies. Ventaja adicional para usted: La compacta carcasa que cumple las exigencias de la industria en IP67 puede integrarse con facilidad, incluso cuando hay poco espacio disponible.
Características
- Mediciones estables con elevada precisión, independientemente de la superficie del material
- Con supresión de primer plano y de fondo
- Zona medible escalable
- Utilización sencilla e intuitiva mediante pantalla y teclas de ajuste
Downloads
-
Industry brochure tire industry