- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
Monitorizar el suministro de material
El empleo de nuestros sensores de inclinación le permite monitorizar de forma fiable los movimientos oscilantes de la cinta transportadora en la máquina de preparación de neumáticos. De este modo, se realiza un seguimiento seguro de las capas de material necesarias cuando las operaciones siguientes así lo requieran. En este proceso, la elevada precisión de 0,1° de nuestros sensores de inclinación garantiza la alimentación exacta. Además, esta técnica sin contacto es sin desgaste y sin mantenimiento, por lo que contribuye a conseguir una alta disponibilidad de los equipos.
Características
- Detección continua de movimientos rotativos
- Gracias a su diseño compacto, ocupan un espacio mínimo
- Montaje flexible gracias a la función de centrado
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure tire industry