- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
Cableado sencillo y reducción de costes
En el armario de distribución se unen todas las líneas neumáticas. Nuestros conectores con interfaz IO-Link para islas de válvulas permiten conectar las islas de válvulas instaladas de forma descentralizada, mediante un simple cable industrial al control. Y, de esta forma, se puede controlar fácilmente el movimiento de los cilindros neumáticos. Además, consigue simplificar la instalación ya que para IO-Link basta con un cable no apantallado de tres o cuatro hilos. De este modo, disminuye su trabajo, consigue ahorrar material de cables y mangueras y además, reduce costes.
Características
- Ideales en caso de poco espacio gracias a que la carcasa de adaptador es compacta
- Muy versátiles, compatibles para la asignación de terminales de las islas de válvulas más diversas
- Señales a prueba de interferencias gracias a IO-Link
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure tire industry