- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
Captar el progreso de vulcanización de un vistazo
¿Desea que se le informe en detalle sobre el estado actual del proceso de vulcanización en cualquier momento? Esto no supone ningún problema con la lámpara de señalización LED SmartLight. Su gama de colores se puede definir de forma personalizada y además se puede cambiar sobre la marcha. Todas las señales de sensor se recopilan con un módulo maestro IO-Link que se encarga de activar la lámpara de señalización. De este modo, puede detectar de un vistazo y a tiempo cuándo finalizará la vulcanización. Y se pueden iniciar los siguientes pasos de mecanizado sin perder el tiempo.
Características
- Estar informado en cualquier momento sobre los gradientes y las tendencias
- Gama de colores muy variado, que se puede definir de forma personalizada
- Es posible cambiar el indicador durante el servicio en curso y sin necesidad de ninguna transformación mecánica – Gracias a IO-Link
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure tire industry