- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
Seguridad del proceso gracias a la detección de neumáticos
Para el proceso de carga y descarga de la prensa térmica con ayuda de manipuladores es necesario verificar si ya hay un neumático encima del manipulador, lo que se puede monitorizar a la perfección con nuestros sensores ultrasónicos. Estos sensores son insensibles a la suciedad y capaces de detectar el neumático sin contacto e independientemente de su color y acabado de la superficie. De este modo, nuestros sensores ultrasónicos garantizan la perfecta carga y descarga de la prensa térmica. En resumen, esto se traduce en una mayor seguridad del proceso.
Características
- Capacidad de diagnóstico: con interfaz IO-Link
- No les afecta la humedad ni el polvo
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure tire industry